HG-JHW, HG-JHWG

BISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JHW, HG-JHWG

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA CON AMORTIGUADOR
  • HG-JHW, HG-JHWG

  • Soft Motion
El amortiguador de cierre suave evita que la tapa se cierre de golpe.
Tipo de montaje en superficie.
Con marca de color en el borde para reconocer el modelo.
Aplicación
—Tapas de apertura superior y cubiertas superiores de diversos gabinetes

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • HG-JHW
    Note: The "open" and "close" directions in the diagram are for when it is externally attached.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-JHW70 170-092-211
HG-JHW50 170-092-212
HG-JHW50G 170-092-215
HG-JHW70G 170-092-216
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Dirección de amortiguamiento Color de marcado Material principal Acabado Tipo Longitud L Ancho W Par de torsión mínimo N.m/pieza Par de torsión máximo N.m/pieza Par de torsión mínimo kgf.cm/pieza Par de torsión máximo kgf.cm/pieza EAN Caja Cartón

HG-JHW70

170-092-211

Para apertura

No

PBT

Relieve

BISAGRA DE TOPE

115

72

5

7

51

71.4

4510932022781

4

64

HG-JHW50

170-092-212

Para apertura

Blanco

PBT

Relieve

BISAGRA DE TOPE

115

72

3

5

30.6

51

4510932022774

4

64

HG-JHW50G

170-092-215

Para cerrar

Blanco-rojo

PBT

Relieve

BISAGRA DE TOPE

115

72

3

5

30.6

51

4510932022798

4

64

HG-JHW70G

170-092-216

Para cerrar

Rojo

PBT

Relieve

BISAGRA DE TOPE

115

72

5

7

51

71.4

4510932022804

4

64

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-JHW70
HG-JHW50
HG-JHW50G
HG-JHW70G
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-JHW70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-211

HG-JHW50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-212

HG-JHW50G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-215

HG-JHW70G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-092-216

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1116_5_hg_jhw_e.pdf
Installation Manual (English) 1119_2_hg_jhwg_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Instale un tope como un compás en la posición de apertura/cierre de la tapa (0~115 grados o menos) para no exceder el rango de giro especificado.

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.