MINIBISAGRA DE RETENCIÓNHG-MPS2
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- La bisagra de plástico mantiene las puertas en 3 posiciones diferentes sin soporte secundario (-10 grados, 120 grados y 170 grados).
Se puede utilizar de forma horizontal o vertical.
Se recomienda un tope adicional a 0 grados y 170 grados.
Superó con éxito 40.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada. - Aplicación
- —Puertas pequeñas y ligeras de equipos médicos, equipos de medición, equipos de análisis, etc.
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de rosca de cabeza plana M4 o tornillo de cabeza plana 4
Videos
En Uso
Imágenes
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-MPS2-BL | 170-023-908 |
![]() |
![]() |
HG-MPS2-WT | 170-023-909 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Se recomienda un tope adicional a 0°(totalmente cerrado) y 170°(totalmente abierto).
—Solo para uso en interiores. No apto para aplicaciones en entornos húmedos.
—No utilice destornilladores de impacto para realizar el montaje.