HG-PA270

BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓNHG-PA270

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓN
  • Montaje externo
  • HG-PA270

  • Power Assist
  • Soft Close

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (función de asistencia para la elevación).
Movimiento de cierre suave y liso al final que evita que la tapa se cierre de golpe.
El momento de torsión es ajustable girando el tornillo de ajuste (+/-5%).
Con cubierta de plástico para un aspecto limpio.

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-PA270-35 170-034-307
HG-PA270-45 170-034-308
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Tolerancia N.m Tolerancia kgf.cm EAN Peso (g)

HG-PA270-35

170-034-307

35

357

(±10%)

(±10%)

4510932174572

2500

HG-PA270-45

170-034-308

45

459

(±10%)

(±10%)

4510932174589

2500

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Aluminium frame mounting dimensions
Contenido 2D 3D PDF
Aluminium frame mounting dimensions DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-PA270-35
HG-PA270-45
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-PA270-35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-307

HG-PA270-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-308

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1034_1_hg_pa270_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Instale un tope (no incluido) en el gabinete para evitar que se exceda el ángulo de funcionamiento durante la apertura o el cierre.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series