- HG-PA300-15
BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓN Y EQUILIBRIO AJUSTABLEHG-PA300-15
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (asistencia para la elevación).
El ajuste de equilibrio permite su uso en una gama más amplia de tapas que las bisagras de asistencia a la elevación convencionales.
El amortiguador incorporado evita que las tapas se cierren de golpe (cierre suave).
El par de torsión se puede ajustar girando el tornillo de ajuste (10%).
Viene con una tapa de plástico para un aspecto limpio. - Aplicación
- —Equipos médicos, instrumentos de análisis, equipos semiconductores.
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Installation
-
Mostrar todo
Installation Example
-
Mostrar todo
[Balance Adjustment]
Angle of peak torque is adjustable with hex key 5. This feature allows adjustment to the location of center of gravity -
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Working Angle
-
Mostrar todo
How to Adjust Torque
-
Mostrar todo
[Torque-Angle Graph]
showing the adjustable range of peak torque's angle -
Mostrar todo
Calculating Lid Moment
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1272_2_hg_pa300_e.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".