HG-PTH30

BISAGRA DE TORSIÓN PIVOTANTEHG-PTH30

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

friction hinge, position controle

  • BISAGRA DE TORSIÓN PIVOTANTE
  • HG-PTH30

  • Free Stop

friction hinge, position controle

No se requieren herramientas para montar y desmontar las puertas, lo que facilita el mantenimiento.
El retenedor de seguridad evita que las puertas y ventanas se desprendan.
Accesorios
—Tornillo de rosca con cabeza fijadora 4⨯20 (para la bisagra pivotante)

—Tornillo de rosca de cabeza avellanada 4⨯20 (para las placas de montaje y la bisagra de torsión)

Videos

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • [Installation]
  • [Detailed Drawings]
  • [Component Parts]
  • [Holds in any position]
  • [Easy Installation]
  • [Prevents Doors From Falling Off]
    The retainer prevents doors from falling off. It only needs to be inserted into the bottom plate.
  • [Adjustable Side Spaces]
    Can be adjusted horizontally after installation.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-PTH30 170-043-673
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Par de torsión N.m/2 piezas Par de torsión kgf.cm/2 piezas Tornillos incluidos Material principal Tipo de bisagra Posición de montaje Travesaño Anchura mínima de la puerta mm Anchura máxima de la puerta mm Altura mínima de la puerta mm Altura máxima de la puerta mm Espesor mínimo de la puerta mm Espesor máximo de la puerta mm Peso máximo de la puerta kg EAN Caja Cartón Peso (g)

HG-PTH30

170-043-673

3.0(±20%)

30.6(±20%)

Incluido

Acero inoxidable

Tipo especial

Horizontal

Adecuado

350

500

700

1200

28

35

10

4510932188456

15

120

95

Deslice para ver más

Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-PTH30
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-PTH30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-673

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1245_2s_hg_pth30_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

—La fuerza de funcionamiento varía según el entorno de uso, incluidas la temperatura del aire y el viento.

—No utilice con ventanas o puertas que soporten una fuerte presión del viento.

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

No tiene productos vistos recientemente.

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • LAMP PIVOT TORQUE HINGE HG-PTH30

×
×
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más