- HG-RNM30
BISAGRA CON PAR DE TORSIÓN DESMONTABLEHG-RNM30
2 / 2 resultados totales
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Bisagra recomendada para utilizar en los laterales de las ventanas a fin de permitir la ventilación.
Parada libre: puede mantener la posición en cualquier ángulo.
Superó con éxito 20.000 ciclos de rotación en una prueba privada.
Se puede desmontar fácilmente y no se necesitan herramientas para realizar el mantenimiento.
El brazo de seguridad puede bloquear el eje de la bisagra en su lugar, lo que impide su desmontaje involuntario. - Accesorios
- Solo para HG-RNM30-SET
—Tornillo de rosca de cabeza plana 4⨯20 (lado de la placa de cierre)
—Tornillo de rosca de cabeza avellanada 4⨯20 (lado de la bisagra) - Tornillo recomendado
- Tornillo de cabeza plana M4 (lado de la placa de cierre)
Tornillo de cabeza avellanada M4 (lado de la bisagra)
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-RNM30 | 170-029-733 |
![]() |
![]() |
HG-RNM30-SET | 170-033-319 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 0880_4_hr_rnm30_e.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Se vende en juego (bisagra y placa de cierre 2 piezas cada uno).
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
—La fuerza para accionar la ventana varía en función del entorno de uso (temperatura del aire, viento).
—No utilice con ventanas que soporten una fuerte presión del viento.
—Utilice mohair adicional si necesita estanqueidad.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.