HG-SH

BISAGRA DE TOPEHG-SH

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE TOPE
  • HG-SH

Fabricada completamente en acero inoxidable, alta resistencia a la corrosión
Diseñada para ejercer una fuerza de cierre constante en puertas y portones abatibles

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-SH-20C 170-098-515
HG-SH-25C 170-098-516
HG-SH-38C 170-098-517
HG-SH-51C 170-098-518
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Material Acabado H D2 W D1 t Par de torsión N.m Par de torsión kgf.cm Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Tipo de bisagra P1 P2 d Viejo código del artículo EAN Peso (g)

HG-SH-20C

170-098-515

-

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

20

2.2

14

1

0.5

0.097

0.99

9.8

1

BISAGRA DE RESORTE

-

-

-

-

4510932022194

1.5

HG-SH-25C

170-098-516

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

25

5.8

32

3

1.2

0.065

0.66

29

3

BISAGRA DE RESORTE

14

20

3.2

170-098-520

4510932022200

10

HG-SH-38C

170-098-517

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

38

6.5

32

3

1.5

0.147

1.5

59

6

BISAGRA DE RESORTE

26

20

3.2

170-098-521

4510932022217

20

HG-SH-51C

170-098-518

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

51

6.5

38

3

1.5

0.135

1.38

69

7

BISAGRA DE RESORTE

32

25

3.2

170-098-522

4510932022224

35

Deslice para ver más

*Se ha revisado el código de artículo.

Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-SH-20C
HG-SH-25C
HG-SH-38C
HG-SH-51C
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-SH-20C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-515

HG-SH-25C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-516

HG-SH-38C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-517

HG-SH-51C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-098-518

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—El par de torsión indicado en la tabla siguiente es el valor cuando la bisagra se abre 90°. (Consulte * en el plano siguiente)

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.