BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-T70S30
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Doble eje: puede tanto inclinar como girar.
Parada libre: puede mantener la posición en cualquier ángulo de rotación o grado de inclinación.
Puede girar completamente 360°.
Superó con éxito 20.000 ciclos de inclinación y rotación en una prueba privada.
Proporciona estabilidad de par de torsión en ambas direcciones.
El grado de rotación puede limitarse utilizando tornillos o pasadores. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
- Aplicación
- —Pantalla LCD, cámara de vigilancia, etc.
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—El ángulo de inclinación y el ángulo de giro pueden disminuir en función del tamaño, la forma y el método de instalación del monitor utilizado.
—No utilizar en entornos con salpicaduras de agua.