BISAGRA CON PAR DE TORSIÓN TOTALMENTE DE ACERO INOXIDABLEHG-TAS
6 / 6 resultados totales
- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- Fabricación en acero inoxidable apta para entornos corrosivos.
- Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
- Aplicación
- —Pantalla LCD, cámara de vigilancia, etc.
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
HG-TAS15R | 170-037-294 | ||
HG-TAS15L | 170-037-295 | ||
HG-TAS25R | 170-037-296 | ||
HG-TAS25L | 170-037-297 | ||
HG-TAS40R | 170-037-298 | ||
HG-TAS40L | 170-037-299 |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-TAS15R |
HG-TAS15L |
HG-TAS25R |
HG-TAS25L |
HG-TAS40R |
HG-TAS40L |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TAS15R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-037-294 |
|
HG-TAS15L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-037-295 |
|
HG-TAS25R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-037-296 |
|
HG-TAS25L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-037-297 |
|
HG-TAS40R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-037-298 |
|
HG-TAS40L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
170-037-299 |
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Para uso en pares: Por favor, utilice el mismo par de torsión en ambas bisagras.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.