BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-TC45H
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 50,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Tiene parada libre: mantiene la posición en cualquier ángulo.
El agujero en el eje permite pasar los cables para facilitar su gestión.
Excelente solución para el montaje de pantallas LCD y dispositivos de vigilancia.
Superó con éxito 50.000 pruebas de ciclo privado de apertura/cierre. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
- Aplicación
- —Pantalla LCD, cámara de vigilancia, etc.
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TC45HR | 170-034-217 |
![]() |
![]() |
HG-TC45HL | 170-034-218 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Para uso en pares: Por favor, utilice el mismo par de torsión en ambas bisagras.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.