BISAGRA CON PAR DE TORSIÓN AJUSTABLE EN UNA DIRECCIÓNHG-TQJ100
2 / 2 resultados totales
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Bisagra con par de torsión en una sola dirección. Casi no hay par de torsión en la otra dirección. Esto permite un funcionamiento suave.
Par de torsión ajustable: de 0 a 10 N¬∑m.
Disponible tanto el tipo de par de torsión de apertura como el tipo de par de torsión de cierre.
La sección para ajustar el par de torsión suele estar cubierta con una tapa para darle un aspecto elegante. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
- Aplicación
- —Apertura y cierre de puerta sin golpes. Equipos médicos, equipos FA y equipos OA, etc.
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TQJ100-A | 170-032-969 |
![]() |
![]() |
HG-TQJ100-A | 170-032-970 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 0950_5_hgtqj100_e.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Utilice todos los agujeros de montaje.
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
—No retire el tornillo de ajuste del par de torsión.
—Utilice una llave hexagonal (tamaño nominal 5) para ajustar el par de torsión.
—Reajuste el momento de par de torsión cuando baje.
—Asegúrese de fijar la hendidura en el eje opuesto al girar la tuerca de ajuste del par de torsión.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.