- HG-TQW8080
BISAGRA DE TORSIÓN DE DOS PASOS CON UNA DIRECCIÓNHG-TQW8080
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Genera par de torsión solo en dirección descendente. (Rango de operación: 0 - 180°)
El sentido del par de torsión se invierte cuando la bisagra se abre a más de 90°. Esto permite que una solapa se mantenga en posición en todos los ángulos de 180° con un funcionamiento suave y ligero. - Especificación
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - 40°C
- Aplicación
- Puertas que no deben someterse a impactos al abrirse y cerrarse. Equipos médicos, equipos FA, equipos OA, etc.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
- Utilice todos los agujeros de instalación.
- Mantenga nivelado el centro de los ejes de las bisagras para evitar desalineaciones durante la instalación.