BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-TS
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Greaseless
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La bisagra tiene un tope libre entre 0 y 180°: Mantiene su posición en cualquier ángulo deseado
Sin grasa
Superó con éxito 20.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada.
Estructura interna simplificada
El par de torsión inicial puede variar -20 % - +40 %. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: -10°C~50°C
—Humedad de funcionamiento: 90%RH o menos - Aplicación
- —Equipos estéreo, equipos FA y diversos equipos automáticos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TS03 | 170-018-501 |
![]() |
![]() |
HG-TS07 | 170-018-502 |
![]() |
![]() |
HG-TS15 | 170-018-503 |
![]() |
*Dado que el par de torsión disminuirá debido al uso prolongado, la temperatura, la humedad y otros factores, se ajusta a un nivel superior en el momento de la entrega.
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.