- HG-TU
BISAGRA OCULTA CON PAR DE TORSIÓNHG-TU
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Greaseless
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La bisagra dispone de parada libre: mantiene su posición en cualquier ángulo deseado
Sin grasa
Superó con éxito 20.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada.
Se instala en la parte trasera de las puertas o portones abatibles para conseguir un aspecto limpio.
Puede utilizarse tanto de forma horizontal como vertical.
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TUF | 170-052-628 |
![]() |
![]() |
HG-TU03 | 170-022-304 |
![]() |
![]() |
HG-TU07 | 170-022-305 |
![]() |
*Dado que el par de torsión disminuirá debido al uso prolongado, la temperatura, la humedad y otros factores, se ajusta a un nivel superior en el momento de la entrega.
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Al instalar, asegúrese que los dos ejes de las bisagras estén alineados.