HG-YS65C

BISAGRA OCULTAHG-YS65C

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA OCULTA
  • Con soporte
  • HG-YS65C

Combinación de bisagra y compás.
Diseñado para su aplicación en lámina metálica.
El compás mantiene la puerta en posición de apertura a 100 grados.
El pasador extraíble (incluido) permite una fácil instalación de la puerta.
Fuerza de sujeción: 30 kgf cm/pieza.
Peso de la puerta: Max. 10 kg/par.
Aplicación
—Equipos de medición, equipos de comunicación, gabinete de control, etc.
Accesorios
— Tornillos de montaje para el compás y la bisagra: tornillo de cabeza segmentada M5x10 2 piezas.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-YS65C 170-100-087
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Peso de la puerta kg (uso vertical con 2 bisagras) Par de retención cN.m/pieza Par de retención kgf.cm/pieza Material principal Acabado principal Tipo de bisagra Característica única Capacidad de carga N/2 piezas EAN Peso (g)

HG-YS65C

170-100-087

10

294

30

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

Otros

Con retenedor

98

4510932074292

190

Deslice para ver más

※ Disponibilidad limitada. Póngase en contacto con su proveedor.

Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-YS65C
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
HG-YS65C DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-100-087

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

- Anillo de retención tipo E no incluido.
- Utilice el bloqueo de tornillos para fijar los tornillos de montaje del compás y la bisagra.
- El par de retención varía. No es un valor garantizado.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

No tiene productos vistos recientemente.

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
RoHS 2
CAD
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más