HJT
Filtrar artículos
  • GANCHO
  • HJT

El color negro (mate) es de reciente lanzamiento.
Tipo de prensado de EL. (Espesor de la placa 4 mm)

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HJT-55S 110-020-028
HJT-55SBL 110-028-966
HJT-70S 110-020-027
HJT-70SBL 110-028-967
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado/color D W H H1 P1 P2 Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Tipo Tipo de instalación Funciones adicionales Instalación aplicable Color EAN Caja Cartón Peso (g)

HJT-55S

110-020-028

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

33

15

55

23

8

19

200

20

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

-

4510932004428

30

300

34

HJT-55SBL

110-028-966

Acero Inoxidable (SUS304)

Negro

33

15

55

23

8

19

200

20

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

Negro

4510932162395

30

300

34

HJT-70S

110-020-027

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

43

18

70

30

10

23

150

15

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

-

4510932004411

20

200

53

HJT-70SBL

110-028-967

Acero Inoxidable (SUS304)

Negro

43

18

70

30

10

23

150

15

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

Negro

4510932162401

20

200

53

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HJT-55S
HJT-55SBL
HJT-70S
HJT-70SBL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HJT-55S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-028

HJT-55SBL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-966

HJT-70S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-027

HJT-70SBL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-967