IF_2

En Uso

Tabla de especificaciones

Se vende individualmente

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
360-C26-19T 160-026-832
H360-C26-26T 160-029-078
NSDX-35RK 180-100-072
NSDX-35LK 180-100-071
DR-19-B2 210-140-587
F-15 210-030-122
SC-107-13 120-041-310
360-P4W-32T 160-026-845
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Material Acabado Montaje aplicable Color Ángulo de apertura Cantidad de superposición Espesor máximo de la puerta Serie Espesor mínimo de la puerta Tipo de bisagra Instalación rápida Cantidad de agujeros para tornillos Paso de los agujeros Espesor de la placa Material principal Dirección de apertura de la solapa Descripción del artículo Especificación de la fijación Diámetro de empotramiento Momento máximo del par de torsión N.m/pieza Momento máximo kgf.cm/pieza Longitud máxima extensible Dirección efectiva del amortiguador Material de montaje de las solapas D E W C Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Tornillo M Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de fijación EAN Caja Cartón Peso (g)

360-C26-19T

160-026-832

Con retenedor

Acero

Níquel

Madera
Vidrio

Plateada

105°

5 a 9 mm

20

Serie OLYMPIA

15

Bisagra oculta de instalación rápida

Adecuado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932140256

-

200

68

H360-C26-26T

160-029-078

Con retenedor

Acero

Níquel

Madera

-

-

22 a 26 mm

30

Serie OLYMPIA

18

Bisagra oculta de instalación rápida

Adecuado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932179096

-

100

88

NSDX-35RK

180-100-072

Derecha

-

Níquel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aleación de zinc (ZDC)/Acero

Apertura ascendente

Compás de descenso suave

-

-

1.96 a 6.86

20 a 70

200.9

Dirección de cierre

Madera
Vidrio
Marco de aluminio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932023917

20

80

181

NSDX-35LK

180-100-071

Izquierda

-

Níquel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aleación de zinc (ZDC)/Acero

Apertura ascendente

Compás de descenso suave

-

-

1.96 a 6.86

20 a 70

200.9

Dirección de cierre

Madera
Vidrio
Marco de aluminio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932023924

20

80

181

DR-19-B2

210-140-587

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poliacetal (POM)

Componente relacionado

Rodillo

-

-

-

-

-

-

-

19

8.2

6

2

49

5

M6

Acero

Poliacetal (POM)

Tipo de plano periférico

Tornillo

4510932105576

2000

-

6.4

F-15

210-030-122

-

Poliacetal (POM)

-

-

Natural

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Poliacetal (POM)

Componente relacionado

Corredera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932036962

2000

20000

-

SC-107-13

120-041-310

-

PA

-

-

Blanco

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PA

Componente relacionado

ROSCA DE INSERCIÓN

Ángulo recto (esquina)

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932049870

1000

10000

0.8

360-P4W-32T

160-026-845

-

Acero

Níquel

-

-

-

-

-

Serie OLYMPIA

-

PLACA DE MONTAJE

-

3

32

0 mm (Estándar)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932140386

-

400

25

Deslice para ver más


Descargar CAD

Se vende individualmente

Nombre del artículo
360-C26-19T
H360-C26-26T
NSDX-35RK
NSDX-35LK
DR-19-B2
F-15
SC-107-13
360-P4W-32T
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
360-C26-19T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-832

H360-C26-26T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-029-078

NSDX-35RK DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-072

NSDX-35LK DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-071

DR-19-B2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-587

F-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-122

SC-107-13 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-310

360-P4W-32T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-026-845

Deslice para ver más

Catálogo

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

No tiene productos vistos recientemente.

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
Filtro
Filtrar artículos
Buscar Eliminar todo ×
Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más