JC115

RODAMIENTO PARA PUERTA CORREDIZAJC115

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO PARA PUERTA CORREDIZA
  • Tipo L/Con soporte
  • JC115

Realización bajo pedido
El rodamiento con sello de goma (tipo de sello a prueba de polvo) proporciona una excelente resistencia al agua.
Ideal para su aplicación en exteriores.
Se utilizan 2 rodamientos por rueda que proporcionan un movimiento suave incluso para puertas pesadas.
El espacio entre el soporte y la rueda absorbe la deformación y permite un movimiento suave.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
JC115-75L 200-024-833
JC115-100L 200-024-834
JC115-150L 200-024-835
JC115-200L 200-024-836
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D D1 W W1 A B C E H H1 H2 d I P t Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Especificación Material de la rueda Marco incluido EAN Peso (g)

JC115-75L

200-024-833

90

75

32

52

120

42.5

24

8

95.5

88

67

11

15

94

3.2

6370

650

Tipo L

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091527

1300

JC115-100L

200-024-834

120

100

36

57

145

47

26

10

125

115

90

11

15

115

3.2

11760

1200

Tipo L

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091534

2300

JC115-150L

200-024-835

150

130

43

88

250

60

33

10

165

155

137

20

35

185

6

21560

2200

Tipo L

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091541

6000

JC115-200L

200-024-836

200

170

50

105

290

70

36.5

13.5

215

200

160

20

35

216

6

24500

2500

Tipo L

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091558

10500

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
JC115-75L
JC115-100L
JC115-150L
JC115-200L
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
JC115-75L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-833

JC115-100L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-834

JC115-150L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-835

JC115-200L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-836