JC135

RODAMIENTO PARA PUERTA CORREDIZAJC135

8 / 8 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO PARA PUERTA CORREDIZA
  • Tipo U/Con soporte
  • JC135
Realización bajo pedido
Para diámetros de rueda superiores a ⌀75, el rodamiento con sello de goma (tipo de sello a prueba de polvo) proporciona una excelente resistencia al agua.
Ideal para su aplicación en exteriores.
Se utilizan 2 rodamientos para diámetros de rueda superiores a ⌀75 que proporcionan un movimiento suave incluso para puertas pesadas.
El espacio entre el soporte y la rueda absorbe la deformación y permite un suave movimiento.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
JC135-50H 200-024-801
JC135-60H 200-024-802
JC135-75H 200-024-803
JC135-90H 200-024-804
JC135-100H 200-024-805
JC135-120H 200-024-806
JC135-150H 200-024-807
JC135-200H 200-024-808
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D W W1 C E F H H1 A B d I P t Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Especificación Material de la rueda Marco incluido EAN Peso (g)

JC135-50H

200-024-801

50

20

41

7.5

6.3

5

64

60

100

33

11

11

70

3.2

3430

350

Tipo U

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091206

500

JC135-60H

200-024-802

60

26

46

7.5

9.3

6

67

58

100

38

11

11

70

3.2

4410

450

Tipo U

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091213

700

JC135-75H

200-024-803

75

26

46

7.5

9.3

6

88

76.5

120

37

11

15

94

3.2

5880

600

Tipo U

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091220

1000

JC135-90H

200-024-804

90

26

46

10.5

7.8

8

95.5

76.5

120

37

11

15

94

3.2

6860

700

Tipo U

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091237

1300

JC135-100H

200-024-805

105

28

50

14

7

8

118

93.5

145

39.5

11

15

115

3.2

7840

800

Tipo U

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091244

1700

JC135-120H

200-024-806

120

28

50

14

7

8

125.5

93.5

145

39.5

11

15

115

3.2

9800

1000

Tipo U

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091251

2000

JC135-150H

200-024-807

150

43

88

27

8

10

165

137

250

60

20

35

185

6

19600

2000

Tipo U

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091268

6000

JC135-200H

200-024-808

200

50

105

27

11.5

14

215

160

290

70

20

35

216

6

24500

2500

Tipo U

Hierro fundido dúctil

Con marco

4510932091275

11000

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
JC135-50H
JC135-60H
JC135-75H
JC135-90H
JC135-100H
JC135-120H
JC135-150H
JC135-200H
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
JC135-50H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-801

JC135-60H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-802

JC135-75H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-803

JC135-90H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-804

JC135-100H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-805

JC135-120H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-806

JC135-150H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-807

JC135-200H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-808