JCU-F

RETENEDOR DE ENGANCHEJCU-F

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR DE ENGANCHE
  • Modelo embutido / Instalación rápida
  • JCU-F

  • Passed 100,000 open/close private cycle test
El cuerpo se puede instalar fácilmente a presión.
El retenedor puede deslizarse dentro de un área de 1,5 mm y absorber pequeños desajustes con el cerradero.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada en cruz M3

Videos

Planos/ilustraciones

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Application Example]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
JCU-F 140-051-112
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza de empuje N Fuerza de empuje kgf Fuerza de tracción N Fuerza de tracción kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Color del cuerpo Tipo Característica única Tipo de instalación Tipo de producto Espesor del tablero EAN Caja Cartón Peso (g)

JCU-F

140-051-112

25

2.6

26

2.7

43

10

POM

Natural

Enganche

Instalación rápida

Empotrado

Cierre y pestillo

0.8 a 1.2

4510932004626

40

800

5.2

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
JCU-F
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
JCU-F DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-112

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—La fuerza de empuje y la fuerza de tracción pueden variar entre un ±20 y un 30%. Por favor verifique con el artículo real.

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

×
  • KNUCKLE CATCH JCU-F