JS310

RODILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS CORREDIZASJS310

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS CORREDIZAS
  • Tipo V sin soporte
  • JS310

Tipo sin soporte de JS300.
El rodamiento con sello de goma (tipo de sello a prueba de polvo) proporciona una excelente resistencia al agua.
Ideal para su aplicación en exteriores.
Se utilizan 2 rodamientos para diámetros de rueda superiores a ⌀150 que proporcionan un movimiento suave incluso para puertas pesadas.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
JS310-50V 200-024-743
JS310-60V 200-024-744
JS310-75V 200-024-745
JS310-90V 200-024-746
JS310-110V 200-024-747
JS310-150V 200-024-748
JS310-200V 200-024-749
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D A B C E F F1 G L M M1 t1 t2 Especificación Material de la rueda Marco incluido EAN Peso (g)

JS310-50V

200-024-743

50

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo V

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090629

200

JS310-60V

200-024-744

60

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo V

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090636

300

JS310-75V

200-024-745

75

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo V

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090643

600

JS310-90V

200-024-746

90

24

20

7.5

3.5

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo V

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090650

800

JS310-110V

200-024-747

110

28

24

10.5

4.6

12

20

8

45

19

M12

7

8

Tipo V

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090667

1500

JS310-150V

200-024-748

150

49

43

13

8

20

40

18

75

30

M20

12

13

Tipo V

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090674

4900

JS310-200V

200-024-749

200

58

50

15

7

25

40

20

92

30

M24

14

15

Tipo V

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090681

9000

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
JS310-50V
JS310-60V
JS310-75V
JS310-90V
JS310-110V
JS310-150V
JS310-200V
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
JS310-50V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-743

JS310-60V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-744

JS310-75V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-745

JS310-90V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-746

JS310-110V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-747

JS310-150V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-748

JS310-200V DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-749