JS325

RODILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS CORREDIZASJS325

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS CORREDIZAS
  • Tipo L sin soporte
  • JS325

Tipo sin soporte de JS315.
El rodamiento con sello de goma (tipo de sello a prueba de polvo) proporciona una excelente resistencia al agua.
Ideal para su aplicación en exteriores.
Se utilizan 2 rodamientos para diámetros de rueda superiores a ⌀150 que proporcionan un movimiento suave incluso para puertas pesadas.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
JS325-100L 200-024-781
JS325-150L 200-024-782
JS325-200L 200-024-783
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D D1 A B C E F F1 G L M M1 t1 t2 Especificación Material de la rueda Marco incluido EAN Peso (g)

JS325-100L

200-024-781

120

100

40

36

27

9

16

25

10

60

27

M16

10.5

10

Tipo L

Acero inoxidable

Sin marco

4510932091008

700

JS325-150L

200-024-782

150

130

49

43

33

10

20

40

10

75

30

M20

12

13

Tipo L

Acero inoxidable

Sin marco

4510932091015

4900

JS325-200L

200-024-783

200

170

58

50

36.5

13.5

25

40

15

92

30

M24

14

15

Tipo L

Acero inoxidable

Sin marco

4510932091022

9400

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
JS325-100L
JS325-150L
JS325-200L
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
JS325-100L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-781

JS325-150L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-782

JS325-200L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-783