JS380

RODILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS CORREDIZASJS380

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODILLO DE ACERO INOXIDABLE PARA PUERTAS CORREDIZAS
  • Tipo U sin soporte
  • JS380

Tipo sin soporte de JS365.
El rodamiento con sello de goma (tipo de sello a prueba de polvo) proporciona una excelente resistencia al agua.
Ideal para su aplicación en exteriores.
Se utilizan 2 rodamientos para diámetros de rueda superiores a ⌀150 que proporcionan un movimiento suave incluso para puertas pesadas.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
JS380-50H 200-024-757
JS380-60H 200-024-758
JS380-75H 200-024-759
JS380-90H 200-024-760
JS380-110H 200-024-761
JS380-150H 200-024-762
JS380-200H 200-024-763
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D A B C E F F1 G L M M1 t1 t2 Especificación Material de la rueda Marco incluido EAN Peso (g)

JS380-50H

200-024-757

50

24

20

7.5

6.3

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo U

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090766

200

JS380-60H

200-024-758

60

24

20

7.5

6.3

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo U

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090773

300

JS380-75H

200-024-759

75

24

20

7.5

6.3

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo U

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090780

600

JS380-90H

200-024-760

90

24

20

10.5

4.8

10

18

7

40

17

M10

6

7

Tipo U

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090797

800

JS380-110H

200-024-761

110

28

24

14

5

12

20

8

45

19

M12

7

8

Tipo U

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090803

1500

JS380-150H

200-024-762

150

49

43

27

8

20

40

15

75

30

M20

12

13

Tipo U

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090810

4600

JS380-200H

200-024-763

200

58

50

27

11.5

25

40

14

92

30

M24

14

15

Tipo U

Acero inoxidable

Sin marco

4510932090827

10000

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
JS380-50H
JS380-60H
JS380-75H
JS380-90H
JS380-110H
JS380-150H
JS380-200H
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
JS380-50H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-757

JS380-60H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-758

JS380-75H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-759

JS380-90H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-760

JS380-110H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-761

JS380-150H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-762

JS380-200H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-763