BRAZO PARA MONITORKA-TLG
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 3,000 private cycle test (height adjustment)
- El ángulo de inclinación se puede ajustar en incrementos de 10° mientras se pulsa el botón.
La palanca trasera permite ajustar la altura en incrementos de 25 mm.
Dispone de un mecanismo de fricción que impide el desbloqueo accidental.
Los agujeros de montaje del monitor cumplen con el estándar VESA. (75 x 75 mm, 100 x 100 mm)
Tamaño de monitor disponible: 12 - 22,9 pulgadas (Peso: máx. 10 kg)
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
KA-TLG2-100 | 210-044-071 |
![]() |
![]() |
KA-TLG1-100 | 210-044-070 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Por favor, apoye el monitor con una mano cuando ajuste el ángulo y la altura.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×