TIRADORKMH
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- TIRADOR
- KMH
-
Serie TB Handle

360°Product Viewer
- La manija se puede instalar atornillando desde la parte delantera y luego los tornillos se pueden ocultar con tapas para manijas (que se venden por separado). Las tapas para manijas están disponibles en cuatro colores diferentes.
La parte superior de la manija es una elegante superficie plana mientras que los lados son redondeados y fáciles de agarrar.
Las tapas son difíciles de quitar y evitan que se desprendan involuntariamente.
También podemos elaborar tapas en diferentes colores. Para este tipo de pedidos, la cantidad mínima de piezas es de 10.000.
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
KMH-100 | 100-024-063 |
![]() |
![]() |
KMH-120 | 100-024-064 |
![]() |
![]() |
KMH-150 | 100-024-065 |
![]() |
Se vende por separado
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
KMHC-WT | 100-024-066 |
![]() |
![]() |
KMHC-GR | 100-024-067 |
![]() |
![]() |
KMHC-BU | 100-024-068 |
![]() |
![]() |
KMHC-BL | 100-024-924 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
KMH-100 |
KMH-120 |
KMH-150 |
Se vende por separado