SP

COLGADOR DE MARCOSSP

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SP-17 110-020-075
SP-22 110-020-076
SP-30 110-020-077
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado B B1 H A P1 P2 P3 d E1 E2 T t Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Tipo de instalación Tipo Profundidad P4 EAN Caja Cartón Peso (g)

SP-17

110-020-075

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

17

10.5

28.5

7

8

4.5

9.5

2.7

3.5

4

4

1.2

98

10

Pared

Otros

5.2

-

4510932013659

200

1000

4

SP-22

110-020-076

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

22

14

36.5

10

13

6

10

3.3

4.5

6

5

1.5

98

10

Pared

Otros

6.5

-

4510932013666

200

1000

8

SP-30

110-020-077

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

30

18

43.5

12

20

9.5

10

4.2

5

7

6

1.5

98

10

Pared

Otros

7.5

5.5

4510932013673

100

500

13

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SP-17
SP-22
SP-30
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SP-17 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-075

SP-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-076

SP-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-077