LB-215, LB-290

COMPÁS PARA TAPALB-215, LB-290

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS PARA TAPA
  • LB-215, LB-290

Se puede utilizar individualmente o en pares.
Mantiene la tapa en posición abierta.
Levante la tapa para liberarla.
Sin sentido de apertura. Se puede utilizar individualmente o en pares.
La solapa de la puerta se bloquea en posición abierta. Para soltarla, empuje la solapa de la puerta hasta la posición totalmente abierta.
Cuando se cierra, la sección extensible del brazo se guarda dentro del cuerpo, lo que permite utilizar eficazmente el interior del gabinete.
Sin sentido de apertura.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LB-215A 180-100-110
LB-215B 180-100-112
LB-290A 180-100-120
LB-290B 180-100-121
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS L1 L2 L3 L4 L5 S A B C θ Altura mínima aproximada de la solapa Altura máxima aproximada de la solapa Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Material principal Acabado principal Método de desbloqueo de la cerradura Dirección de apertura de la solapa Tipo de compás Método de bloqueo Forma del agujero de instalación EAN Caja Cartón

LB-215A

180-100-110

215

153

168

149

141

62

90

225

91.8

67°

260

350

147

15

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

Ranura

4510932000635

10

100

LB-215B

180-100-112

215

153

168

149

141

62

90

225

91.8

67°

260

350

147

15

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

Agujero redondo

4510932024877

10

100

LB-290A

180-100-120

290

190

205

186

178

100

105

280

102.9

80°

340

500

147

15

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

Ranura

4510932000642

10

100

LB-290B

180-100-121

290

190

205

186

178

100

105

280

102.9

80°

340

500

147

15

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Abrir por completo

Apertura ascendente
Apertura en la parte superior

Compás plano

Bloquea cuando está cerrada

Agujero redondo

4510932024884

10

100

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LB-215A
LB-215B
LB-290A
LB-290B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LB-215A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-110

LB-215B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-112

LB-290A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-120

LB-290B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-121