LC-65A

PESTILLO DE IMPACTO A RAS DE SUPERFICIELC-65A

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PESTILLO DE IMPACTO A RAS DE SUPERFICIE
  • Aleación de aluminio
  • LC-65A

La puerta quedará asegurada cuando se cierre.
Tire de la manija de la paleta para abrirla.
Sin sentido de apertura: Se puede instalar en el lado izquierdo o derecho.
Fácil instalación. Inserte el cuerpo del pestillo a través de la sección recortada y simplemente atornille la placa trasera.
Margen de cierre: 5 mm

Videos

Planos/ilustraciones

  • Installation
  • Cut Out Dimensions

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LC-65A 140-050-206
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Espesor del tablero Material del cuerpo Acabado del cuerpo EAN Peso (g)

LC-65A

140-050-206

3.2

Aleación de aluminio

Pintura

4510932016865

108

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LC-65A
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LC-65A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-206
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
  • FLUSH SLAM LATCH Aluminium Alloy LC-65A