LGB30

RIEL DE GUÍALGB30

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • RIEL DE GUÍA
  • LGB30
• Bearing roller used in guide block allows for smooth movement.
• The guide block features a noise-reducing bearing roller using a plastic outer ring.
• Clearance between the guide rail and guide block provides versatility.
Especificación
• Temperature: 0~40℃
Aplicación
• Vending machine, amusement machine, medical equipment, semiconductor equipment, food processing
equipment, and washing machine.
Tornillo recomendado
Tornillo hexagonal de cabeza hueca M4
Tornillo de cabeza fijadora M4
Tornillo roscado con cabeza fijadora 4

En Uso

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo [GUIDE RAIL / LGB30]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LGB30-400 190-036-273
LGB30-800 190-036-274
LGB30-2000 190-036-275
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS L Cantidad de agujeros (K) Material Acabado Ancho W Carro adecuado Modelo del riel de guía Altura H EAN Caja Peso (g)

LGB30-400

190-036-273

400

8

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

30

LGB-30CM

Tipo de rodillo

18.3

4510932173728

50

195

LGB30-800

190-036-274

800

16

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

30

LGB-30CM

Tipo de rodillo

18.3

4510932173735

25

390

LGB30-2000

190-036-275

2000

40

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

30

LGB-30CM

Tipo de rodillo

18.3

4510932173742

10

975

Deslice para ver más


Cuerpo [GUIDE BLOCK / LGB-30CM / Silent Type]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LGB-30CM 190-036-158
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Ancho W Modelo del riel de guía Altura H Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Riel de guía adecuado Material principal Longitud del carro Anchura del carro Capacidad máxima de carga N Capacidad máxima de carga kgf Cantidad de rodillos EAN Caja Cartón Peso (g)

LGB-30CM

190-036-158

70

Tipo de rodillo

22

294

30

LGB30

Aleación de zinc (ADC)

70

22

294

30

4

4510932173445

30

120

76

Deslice para ver más


Cuerpo [LINEAR GUIDE / LGB-30CB / Silent Type / Bidirectional Preloaded]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LGB-30CB 190-054-829
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS EAN Peso (g)

LGB-30CB

190-054-829

4510932225854

76

Deslice para ver más


Cuerpo [STOPPER / LGB30-ST]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LGB30-ST 190-036-127
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Ancho W Modelo del riel de guía Altura H Color EAN Caja Cartón Peso (g)

LGB30-ST

190-036-127

POM

22.5

Tipo de rodillo

20

Negro

4510932173254

240

960

5.6

Deslice para ver más


Cuerpo [MOUNTING PLATE / LGB30-P65-100]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LGB30-P65-100 190-036-465
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Ancho W Modelo del riel de guía Altura H EAN Caja Peso (g)

LGB30-P65-100

190-036-465

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

100

Tipo de rodillo

65

4510932174251

50

137

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Assembly (Rail / Guide block / stopper)
Contenido 2D 3D PDF
Assembly (Rail / Guide block / stopper) DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Cuerpo [GUIDE RAIL / LGB30]

Nombre del artículo
LGB30-400
LGB30-800
LGB30-2000
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LGB30-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-036-273

LGB30-800 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-036-274

LGB30-2000 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-036-275

Deslice para ver más

Cuerpo [GUIDE BLOCK / LGB-30CM / Silent Type]

Nombre del artículo
LGB-30CM
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LGB-30CM DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-036-158

Deslice para ver más

Cuerpo [LINEAR GUIDE / LGB-30CB / Silent Type / Bidirectional Preloaded]

Nombre del artículo
LGB-30CB
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LGB-30CB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-054-829

Deslice para ver más

Cuerpo [STOPPER / LGB30-ST]

Nombre del artículo
LGB30-ST
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LGB30-ST DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-036-127

Deslice para ver más

Cuerpo [MOUNTING PLATE / LGB30-P65-100]

Nombre del artículo
LGB30-P65-100
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LGB30-P65-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-036-465