PESTILLO DE IMPACTO A RAS DE SUPERFICIELJ-61
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- La puerta quedará asegurada cuando se cierre.
Tire de la palanca para abrir.
Sin sentido de apertura: Se puede instalar en el lado izquierdo o derecho.
Todos los componentes son de plástico y de acero inoxidable 304 o 316 con el fin de ofrecer una gran resistencia a la corrosión.
Fácil instalación. Inserte el cuerpo del pestillo a través de la sección recortada y simplemente atornille la placa trasera.
La placa trasera está diseñada para adaptarse al espesor de la puerta de 0,8 mm a 12 mm, y también de 12,5 mm a 22 mm dándole la vuelta.
Se puede liberar desde adentro.
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
LJ-61-BL | 140-050-031 |
![]() |
![]() |
LJ-61-WT | 140-059-200 |