LN72

PASACABLESLN72

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • PASACABLES
  • Doble lado
  • LN72
Pasacables de doble cara.
Espesor del tablero que puede utilizarse: 30 mm - 40 mm.
También disponible para tableros de 18 mm - 30 mm de espesor cortando la ranura en el cuerpo.
La tapa es desmontable para una amplia apertura.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LN72-WT 210-020-562
LN72-BL 210-020-563
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Material Dimensión externa D Dimensiones externas L Dimensión del agujero de instalación d Dimensión del agujero de instalación l Forma Anchura de la ranura de la tapa B Anchura de la ranura de la tapa A Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Doble lado EAN Caja Cartón

LN72-WT

210-020-562

Blanco

ABS

37

72

32

67

Ovalado

19

16

30

40

4510932036382

40

320

LN72-BL

210-020-563

Negro

ABS

37

72

32

67

Ovalado

19

16

30

40

4510932036399

40

320

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LN72-WT
LN72-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LN72-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-020-562

LN72-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-020-563