PESTILLO DE TOQUE MAGNÉTICOMC-25
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- La operación de apertura/cierre con una sola pulsación elimina la necesidad de manijas y tiradores.
Al girar el puesto de instalación del cuerpo, la protuberancia del recorrido puede ajustarse en un total de 13 mm. - Accesorios
- —Contraplaca
—Tornillo de cabeza redonda para madera 3.1×13 (4 piezas)
—Tornillo de cabeza avellanada para madera 3.1×13 (1 unidad)
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—No utilizar en puertas grandes.
—Por favor, utilice bisagras sin retenedor.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.