RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-JM63G
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Puede instalarse de forma vertical u horizontal
El imán sellado herméticamente tiene una alta resistencia a la oxidación, es a prueba de polvo y evita el contacto entre metales.
Al utilizarlo cerca del agua o de áreas de limpieza, se recomienda utilizarlo con el retenedor magnético hermético MC-JMP45.
Excelente solución para cocinas, áreas de baño y duchas. - Aplicación
- —Sala limpia, lavadora, equipamiento de cocina, etc.
- Se vende por separado
- —Contraplaca MC-JMP45
—Contraplaca AS-68, MC-JM49 - Tornillo recomendado
- —Tornillo de rosca M4 o nominal 4 (cabeza segmentada o fijadora, SUS)
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JM63G-15 | 140-050-153 |
![]() |
![]() |
MC-JM63G-30 | 140-050-152 |
![]() |
![]() |
MC-JM63G50 | 140-050-151 |
![]() |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [[Estructura]]
Nombre del artículo |
---|
MC-JM63G-15 |
MC-JM63G-30 |
MC-JM63G50 |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nombre del artículo |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones"
—No utilice en contacto con vapor, agua caliente y agua. No utilice detergentes fuertemente ácidos o básicos para evitar su deterioro.
—Temperatura máxima: 80°C
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.