- MC-JM74SW-30
RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-JM74SW-30
1 / 1 resultados totales
- Interruptor impermeable con retenedor magnético incorporado. Funciona como retenedor e interruptor de encendido en función de la apertura/cierre de la puerta o la tapa.
Interruptor unipolar de polo único.
Cumple con las especificaciones de aparatos y materiales eléctricos de la Ley de Seguridad de Aparatos y Materiales Eléctricos (PSE).
Se puede instalar de forma vertical u horizontal. Para la instalación horizontal se requiere un procesamiento para pasar el cable de alimentación.
El cuerpo recubierto de resina evita la oxidación y el polvo. Y el interruptor incorporado está diseñado en conformidad con la norma IP67.
La lámina de adsorción móvil de la contraplaca evita el mal funcionamiento del retenedor y del interruptor. - Accesorios
- —Contraplaca
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Switch Contact Type]
NC (Red) = Normally Close
NO (Blue) = Normally Open
COM (Black) = Common
The power switch operates depending on opening/closing of door or lid. -
Mostrar todo
[Two Types of Operation Can Be Choosen by Selecting Connection]
—Connecting NO (Blue) and COM (Black)
Energised when the counter plate is in contact with the body.
—Connecting NC (Red) and COM (Black)
Energised when the counter plate and the body are separated.
Example) To turn on the inspection light when the door opens in cabinet etc., connect NC (red) and COM (black). -
Mostrar todo
[Specifications]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo

Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—No lo utilice como tope de puerta. De lo contrario, podría dañarse.
—Si el producto que contiene este producto pertenece a una categoría distinta de los aparatos y materiales eléctricos especificados, informe a la agencia reguladora.
—No utilice en contacto con vapor, agua caliente y agua. No utilice detergentes fuertemente ácidos o básicos para evitar su deterioro.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.