RETENEDOR MAGNÉTICOMC-JMF54
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Imán hermético con alta resistencia a la corrosión.
Protege contra la propagación de partículas metálicas en miniatura producidas por el contacto
El diseño también reduce el ruido de contacto
Fácil instalación a presión en los agujeros pre-procesados en la lámina metálica
El imán puede pivotar, lo que permite una poderosa fuerza de retención incluso si la alineación es incorrecta.
Potente imán de neodimio - Aplicación
- —Gabinete de acero, lavadora, equipamiento de cocina, baño, etc.
- Se vende por separado
- —Contraplaca MC-JMP45
—Contraplaca AS-68, MC-JM49
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
-
Mostrar todo
[Movement of Magnet]
-
Mostrar todo
[Installation]
-
Mostrar todo
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JMF54BL | 140-026-601 |
![]() |
![]() |
MC-JMF54WT | 140-026-602 |
![]() |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-JM49 | 140-050-149 |
![]() |
![]() |
AS-68 | 140-050-138 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45BL | 140-029-241 |
![]() |
![]() |
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo [[Estructura]]
Nombre del artículo |
---|
MC-JMF54BL |
MC-JMF54WT |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Nombre del artículo |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Temperatura máxima: 80°C
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.