- MC-JMS45WT
RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-JMS45WT
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- El imán tiene una cubierta de resina, lo que le confiere una gran resistencia a la oxidación y evita la entrada de polvo.
Excelente solución para zonas que pueden estar expuestas al agua de forma habitual como cocinas y duchas.
La cara magnética puede pivotar para lograr un mejor contacto con la contraplaca.
Al utilizarlo en aplicaciones que estarán en contacto con el agua, utilícelo con el retenedor magnético sellado MC-JMP45
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Movement of Magnet]
Magnet face can pivot.
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Contraplaca] Se vende por separado]
Se vende por separado [[Body]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
MC-JM49 | 140-050-149 | ||
AS-68 | 140-050-138 | ||
MC-JMP45BL | 140-029-241 | ||
MC-JMP45WT | 140-050-122 |
Descargar CAD
Cuerpo [[Contraplaca] Se vende por separado]
Nombre del artículo |
---|
MC-JMS45WT |
Se vende por separado [[Body]]
Nombre del artículo |
---|
MC-JM49 |
AS-68 |
MC-JMP45BL |
MC-JMP45WT |