RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADOMC-MSH
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- RETENEDOR MAGNÉTICO SELLADO
- Material que cumple con la Ley de Sanidad Alimentaria
- MC-MSH
- Hygiene-Serie
- El material del cuerpo cumple con la Ley de Saneamiento de los Alimentos (prueba estándar para el implemento de goma, los contenedores y los envases, excepto los biberones).
El cuerpo azul hace que sea fácil de encontrar incluso si está cubierto de comida y otras partes también se pueden detectar con un detector de metales.
El cuerpo está recubierto de goma de silicona que reduce el ruido causado al cerrar la puerta.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética gracias al imán de neodimio.
La arandela colocada en el orificio del tornillo del cuerpo evita que la goma de silicona se rompa al atornillar. - Se vende por separado
- —Contraplaca AS-68, MC-JM49
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza segmentada M4
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-MSH45BU | 140-033-801 |
![]() |
![]() |
MC-MSH50BU | 140-033-802 |
![]() |
Se vende por separado [[Counter Plate] Sold Seperately]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—No utilizar en ambientes fuertemente ácidos y altamente alcalinos.
—No utilice en contacto con vapor, agua caliente y agua.
—Temperatura máxima: 80°C
—No raspe con fuerza, ya que la superficie magnética dañada podría rasgarse. Utilice una contraplaca plana sin irregularidades.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.