MC-U60

PESTILLO DE TOQUE MAGNÉTICOMC-U60

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PESTILLO DE TOQUE MAGNÉTICO
  • Modelo embutido / Modelo redondo
  • MC-U60

Para puertas superpuestas pequeñas.
Accesorios
—Contraplaca W12

—Tornillo de cabeza plana para madera 2.9×13, Tornillo de cabeza avellanada para madera 3.8×16

Planos/ilustraciones

  • [Cut Out Dimensions]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-U60 140-050-016
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf H L W Recorrido Material del cuerpo principal Color del cuerpo Tipo Tipo de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-U60

140-050-016

10.8

1.1

59

34.3

16.3

16

ABS/POM

Marrón

Cierre magnético por empuje

Empotrado

4510932016995

30

600

19

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MC-U60
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-U60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-016

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Por favor, proporcione un avellanado de ϕ15 de 3–5 mm de profundidad en la puerta para instalar la contraplaca (para la relación entre la profundidad del avellanado A y la holgura de la puerta B, véase "Dimensiones del recorte" en la parte inferior izquierda).

—Para puertas superpuestas pequeñas. No utilizar en puertas grandes.

—Por favor, utilice bisagras sin retenedor.