RETENEDOR MAGNÉTICOMC-YC-06
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Cuerpo resistente de fundición a presión.
Cuerpo pequeño con poderosa fuerza magnética.
Puede instalarse de forma vertical u horizontal.
Producto similar: MC-YS - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza plana M3
MC-YS con estructura de PBT también disponible.
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Se vende por separado [[Counter Plate (Sold Separately)]]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Temperatura máxima: 80°
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.