RETENEDOR MAGNÉTICOMC-YSW
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Para utilizarse en lámina metálica.
El cuerpo delgado funciona bien en espacios reducidos.
Fácil de montar y desmontar.
Modelo MC-YSW02: Imán de neodimio de gran potencia.
Modelo MC-YSW01: Imán de ferrita menos potente. - Se vende por separado
- —Separador YS-P05
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
Body
-
Mostrar todo
Spacer
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
For 1mm door (Need YS-P05)
For 1.6mm door (No need YS-P05) -
Mostrar todo
For 2mm door (Need YS-P05)
For 2.6mm door (No need YS-P05)
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Estructura]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-YSW02W | 140-050-002 |
![]() |
![]() |
MC-YSW02B | 140-050-029 |
![]() |
![]() |
MC-YSW01W | 140-050-001 |
![]() |
![]() |
MC-YSW01B | 140-050-028 |
![]() |
Se vende por separado [[Spacer] Sold Separately]
Descargar CAD
Cuerpo [[Estructura]]
Nombre del artículo |
---|
MC-YSW02W |
MC-YSW02B |
MC-YSW01W |
MC-YSW01B |
Se vende por separado [[Spacer] Sold Separately]
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Temperatura máxima del imán de neodimio: 80°C
—Para puertas de 1 mm y 2 mm, utilice el separador YS-P05 (no es necesario para puertas de 1.6 mm y 2.6 mm).
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.