MK8AD

DESLIZADOR DE NIVELACIÓN OCTAGONALMK8AD

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADOR DE NIVELACIÓN OCTAGONAL
  • Función giratoria
  • MK8AD

Gira aproximadamente 10° para superar los desniveles del piso.
Altura ajustable con un destornillador.
La base octogonal permite un fácil ajuste con la mano o con una llave (diámetro: 24 mm).
La doble estructura de la cubierta/perno y la base permiten un fácil ajuste de la altura sin levantar la pata.
Deslizador de nivelación con base de elastómero para evitar el deslizamiento.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MK8AD-M8 200-018-798
MK8AD 200-140-039
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Viejo nombre del artículo d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del tornillo Material del cuerpo Longitud del tornillo L1 Diámetro inferior D Altura del cuerpo H Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

MK8AD-M8

200-018-798

-

M8

588

60

Acero

Poliamida (PA)

30

18

41

Elastómero (TPE)

4510932033053

80

480

18

MK8AD

200-140-039

MK8AD

M10

588

60

Acero

Poliamida (PA)

30

18

41

Elastómero (TPE)

4510932033060

80

480

20

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MK8AD-M8
MK8AD
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MK8AD-M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-018-798

MK8AD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-039