MKL-2100-D

CERRADURA PARA PUERTA DE CRISTALMKL-2100-D

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

glass showcase, glass display, glass cabinet


glass showcase, glass display, glass cabinet

Para puertas empotradas. La placa de montaje MKL-B (opcional) está disponible para la superposición.
También se puede realizar un pedido especial de un tipo de llave diferente. (12 cambios de llave).
Las llaves se pueden compartir con la gama Lock Series 2100.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MKL-2100-D 150-001-411
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Espesor mínimo del vidrio Espesor máximo del vidrio Material principal Llave removible Ángulo de giro de la llave Forma de la llave Aplicación Superficie de montaje Posición de bloqueo Color Serie de bloqueo total Cambios de llave Función de la llave maestra Grado Tipo de producto para la vitrina Tipo Especificaciones de la puerta de la vitrina Viejo código del artículo EAN Caja Cartón Peso (g)

MKL-2100-D

150-001-411

Llave similar

5

8

Aleación de zinc (ZDC)

Cuando está bloqueado

60°

Doble lado

Solapas de un solo lado

Vidrio

Llave no removible

Pulido

2100

0 a 50

Ninguno

Estándar

Cerradura

Cerradura para puerta de vidrio

Solapas de un solo lado

150-069-709

-

12

60

125

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MKL-B 150-069-538
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado EAN Caja Cartón

MKL-B

150-069-538

Acero Inoxidable (SUS304)

Barra pulida

4510932019385

60

360

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MKL-2100-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MKL-2100-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-411

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
MKL-B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MKL-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-069-538