DESLIZADOR DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON VÁSTAGO LARGOMKPLS
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- La fabricación en acero inoxidable 304 es ideal para entornos húmedos o aplicaciones en las que la corrosión es un problema.
Gira aproximadamente 10° para superar los desniveles del piso.
La doble estructura de la cubierta/perno y la base permiten ajustar fácilmente la altura sin levantar la pata.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MKPLS-32-10-80-6 | 200-130-347 |
![]() |
![]() |
MKPLS-40-12-80 | 200-141-336 |
![]() |
![]() |
MKPLS-50-12-80 | 200-141-337 |
![]() |
![]() |
MKPLS-50-16-78 | 200-141-338 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
MKPLS-32-10-80-6 |
MKPLS-40-12-80 |
MKPLS-50-12-80 |
MKPLS-50-16-78 |