MKPS

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNMKPS

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • Función giratoria
  • MKPS

La fabricación en acero inoxidable 304 es ideal para entornos húmedos o aplicaciones en las que la corrosión es un problema.
Gira aproximadamente 10 grados para superar los desniveles del piso.
La doble estructura de la cubierta/perno y la base permiten ajustar fácilmente la altura sin levantar la pata.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MKPS-32M10 200-141-320
MKPS-32N3 200-141-321
MKPS-40M10 200-141-322
MKPS-40N3 200-141-323
MKPS-50M10 200-141-324
MKPS-50N3 200-141-325
MKPS-60M12 200-141-326
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS d D1 D2 H h S Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del tornillo Material del cuerpo Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

MKPS-32M10

200-141-320

M10

32

27

36

11

21

1960

200

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932001724

60

480

50

MKPS-32N3

200-141-321

W3/8

32

27

36

11

21

1960

200

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932001731

60

480

50

MKPS-40M10

200-141-322

M10

40

34

37

11.4

21

3136

320

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932001748

40

320

70

MKPS-40N3

200-141-323

W3/8

40

34

37

11.4

21

3136

320

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932001755

40

320

70

MKPS-50M10

200-141-324

M10

50

44

37.5

11.5

21

3528

360

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932001762

30

240

95

MKPS-50N3

200-141-325

W3/8

50

44

37.5

11.5

21

3528

360

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932001779

30

240

95

MKPS-60M12

200-141-326

M12

60

54

51.5

11.5

35

3920

400

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Metal

4510932001786

15

120

140

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MKPS-32M10
MKPS-32N3
MKPS-40M10
MKPS-40N3
MKPS-50M10
MKPS-50N3
MKPS-60M12
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MKPS-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-320

MKPS-32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-321

MKPS-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-322

MKPS-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-323

MKPS-50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-324

MKPS-50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-325

MKPS-60M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-326