MKRLS

DESLIZADOR DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON VÁSTAGO LARGOMKRLS

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADOR DE NIVELACIÓN DE ACERO INOXIDABLE CON VÁSTAGO LARGO
  • Función giratoria
  • MKRLS

La fabricación en acero inoxidable 304 es ideal para entornos húmedos o aplicaciones en las que la corrosión es un problema.
Gira aproximadamente 10° para superar los desniveles del piso.
La doble estructura de la cubierta/perno y la base permiten ajustar fácilmente la altura sin levantar la pata.
Deslizador de nivelación con base de elastómero para evitar el deslizamiento.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MKRLS-32-10-80-6 200-130-348
MKRLS-40-12-80 200-141-339
MKRLS-50-12-80 200-141-340
MKRLS-50-16-78 200-141-341
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS d D1 D2 H h S B Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del tornillo Material del cuerpo Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

MKRLS-32-10-80-6

200-130-348

M10

32

27

96

11

80

17

784

80

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Elastómero (TPE)

4510932033329

30

240

76

MKRLS-40-12-80

200-141-339

M12

40

34

97

11.5

80

17

784

80

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Elastómero (TPE)

4510932001915

30

240

120

MKRLS-50-12-80

200-141-340

M12

50

44

97

11.5

80

17

980

100

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Elastómero (TPE)

4510932001922

20

160

140

MKRLS-50-16-78

200-141-341

M16

50

44

100

11.5

78.5

24

784

80

Acero inoxidable

Acero Inoxidable (SUS304)

Elastómero (TPE)

4510932001939

15

120

215

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MKRLS-32-10-80-6
MKRLS-40-12-80
MKRLS-50-12-80
MKRLS-50-16-78
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MKRLS-32-10-80-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-348

MKRLS-40-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-339

MKRLS-50-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-340

MKRLS-50-16-78 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-341