ML-ZN80

PESTILLO TÁCTIL MAGNÉTICO DE METALML-ZN80

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)

  • PESTILLO TÁCTIL MAGNÉTICO DE METAL
  • ML-ZN80

  • Passed 100,000 open/close private cycle test

flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)

El cuerpo está hecho de metal para una alta durabilidad.
Diseñado para su uso en puertas grandes debido a su gran fuerza de empuje.
La pieza de plástico es resistente al fuego y cumple con la norma UL94V-0.
La pieza magnética tiene un margen de 1,5° a cada lado para poder enganchar correctamente la placa del cerradero. Esto ayuda a que el imán se ajuste incluso si hay una ligera desalineación.
Los tornillos de la placa de montaje tienen un diseño que los oculta a la vista.
Para puertas superpuestas, asegúrese de que haya un espacio libre correcto entre la puerta y el tablero lateral, como se muestra en los siguientes planos.
Aplicación
Armarios empotrados de grandes dimensiones, puertas ocultas.
Accesorios
Tornillo empotrado de rosca en cruz M4 × 16
Tornillo empotrado de rosca en cruz M3 × 16
BIM Object Link

Videos

En Uso

Imágenes

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

  • Mostrar todo

    [Installation]
    —Inset Doors

  • Mostrar todo

    —Overlay Doors

    Please make sure there is the “C clearance” on the side board.

    It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.

  • [Installation]
    —Inset Doors
  • —Overlay Doors

    Please make sure there is the “C clearance” on the side board.

    It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ML-ZN80-BL 140-043-880
ML-ZN80WT 140-043-881
ML-ZN80BR 140-056-849
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Colour Magnetic Force N Magnetic Force kgf H L W Stroke Body Material Type Installation Type Push Force N Push Force kgf Color Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Recorrido Material del cuerpo Tipo Tipo de instalación Fuerza de empuje N Fuerza de empuje kgf Altura máxima de la puerta (mm) Anchura máxima de la puerta (mm) Peso máximo de la puerta kg (kg) EAN Caja Cartón Peso (g)

ML-ZN80-BL

140-043-880

-

-

-

55

39

26

-

-

-

-

-

-

Negro

29.4

3

25

Aleación de zinc (ZDC)

Cierre magnético por empuje

Montaje superficial

49

5

2440

915

125

4510932178327

10

100

160

ML-ZN80WT

140-043-881

-

-

-

55

39

26

-

-

-

-

-

-

Blanco

29.4

3

25

Aleación de zinc (ZDC)

Cierre magnético por empuje

Montaje superficial

49

5

-

-

-

4510932178334

10

100

160

ML-ZN80BR

140-056-849

Brown

29.4

3

55

39

26

25

Zinc Alloy (ZDC)

Magnet Push

Surface Mount

49

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932230438

10

100

160

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ML-ZN80-BL
ML-ZN80WT
ML-ZN80BR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ML-ZN80-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-043-880

ML-ZN80WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-043-881

ML-ZN80BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-056-849

Deslice para ver más

BIM Object Link

Catálogo

Nota

La fuerza magnética puede variar. Por favor, confirme con los productos reales antes de su uso.
Por favor, instale la estructura a la altura donde se supone que la gente debe empujar.
Por favor, utilice bisagras que no tengan función de retención.
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
  • METAL MAGNETIC TOUCH LATCH ML-ZN80