MLG20-P55-40

PLACA DE MONTAJEMLG20-P55-40

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • PLACA DE MONTAJE
  • Serie MLG
  • MLG20-P55-40
●The mounting plate has ⌀4.5 holes and 4.5×5 oval holes.
●Screws for mounting the guide block are supplied (screw M2.6; max. length: sheet thickness + 4 mm).
Accesorios
●#0-1 pan head screw M2.6 × 4
Tornillo recomendado
●Screw M4

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo [MOUNTING PLATE]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MLG20-P55-40 190-045-766
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Riel de guía adecuado Altura H Ancho W Material principal Modelo del riel de guía Índice de carga estática vertical N Índice de carga estática horizontal kgf Índice de carga estática vertical kgf Índice de carga estática horizontal N Longitud del carrito L Longitud del riel (L) EAN Caja Peso (g)

MLG20-P55-40

190-045-766

Acero Inoxidable (SUS304)

MLG20

20.2

10.5

Acero inoxidable

Tipo de rodillo

40

4.0

40

4.0

43

200 to 400

4510932189149

200

26

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [MOUNTING PLATE]

Nombre del artículo
MLG20-P55-40
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MLG20-P55-40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-045-766

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

●This product cannot be mounted to a short guide block.