MN

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNMN

10 / 10 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • Función giratoria
  • MN

Deslizador de nivelación con base de plástico para evitar que se raye el piso.
Gira aproximadamente 8° para superar los desniveles del piso.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MN-25M8 200-140-401
MN-25N2.5 200-140-400
MN-32M10 200-140-403
MN32N3 200-140-402
MN-36M10 200-140-405
MN-36N3 200-140-404
MN-40M10 200-140-407
MN-40N3 200-140-406
MN-50M12 200-140-409
MN-50N4 200-140-408
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS d D H h1 h2 S Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del tornillo Material del cuerpo Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

MN-25M8

200-140-401

M8

25

40

13

9

27

1176

120

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840330

100

600

26

MN-25N2.5

200-140-400

W5/16

25

40

13

9

27

1176

120

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840163

100

600

26

MN-32M10

200-140-403

M10

32

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840347

80

480

34

MN32N3

200-140-402

W3/8

32

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840170

80

480

34

MN-36M10

200-140-405

M10

36

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840354

60

360

39

MN-36N3

200-140-404

W3/8

36

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840187

60

360

39

MN-40M10

200-140-407

M10

40

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840361

50

300

42

MN-40N3

200-140-406

W3/8

40

40

13

9

27

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932840194

50

300

42

MN-50M12

200-140-409

M12

50

50

16

11

34

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932032872

20

120

77

MN-50N4

200-140-408

W1/2

50

50

16

11

34

1568

160

Acero

Acero Inoxidable (SUS304)

Otros tipos de plástico

4510932001878

20

120

77

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MN-25M8
MN-25N2.5
MN-32M10
MN32N3
MN-36M10
MN-36N3
MN-40M10
MN-40N3
MN-50M12
MN-50N4
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MN-25M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-401

MN-25N2.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-400

MN-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-403

MN32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-402

MN-36M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-405

MN-36N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-404

MN-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-407

MN-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-406

MN-50M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-409

MN-50N4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-408