MRS20_3
Filtrar artículos
Does not need grease.
Very compact.
Easy to use solution for projects with lower precision requirements.
MR is made from a special polyethylene resin with extremely smooth properties, eliminating need for grease or oil.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
Use with MRS20 mini guide rail.
See P.596 for load rating.
Especificación
Temperature: 0°C-40°C

Tabla de especificaciones

Cuerpo [Guide Block MR-20CS]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MR-20CS 190-111-496
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Riel de guía adecuado Material principal Índice de carga estática vertical N Índice de carga estática vertical kgf Índice de carga estática horizontal N Índice de carga estática horizontal kgf Longitud del carro Anchura del carro F Modelo del riel de guía Productos relacionados EAN Peso (g)

MR-20CS

190-111-496

MRS20

Polietileno (UL94HB)

175

17.8

300

30.6

50

8.2

Modelo sin esfera

RIEL DE GUÍA

4510932004916

6

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo [Guide Block MR-20CS]

Nombre del artículo
MR-20CS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MR-20CS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-496