1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Preload type which minimises rattling.
Made from special polyethylene resin with excellent sliding properties, eliminating the need for grease or oil.
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-40CNB is designed only for use with the MRS40 Mini Guide Rail. - Especificación
- Temperature: 0°C-40°C
Tabla de especificaciones
Cuerpo [Guide Block MR-40CNB]
Descargar CAD
Catálogo
Nota
This block is not designed to secure moving objects.
Never use the Mini Guide Rail in a vertical or slanted position, as this is dangerous and may cause moving objects to slide or fall.
Operating force to the guide block changes depending on the temperature.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.